TPC-AA241X149M
![](/fileadmin/_processed_/b/c/csm_ZIM_BIL_SER_BS-AXIAL-ADVANCED-ZWEISTUFIG__SALL__AIN__V2_17e99a8fb7.png)
Ammortizzatori strutturali BasicStop
Serie Axial Advanced
- Struttura: Assiale
- Grado di durezza: 55D, 40D
- Assorbimento di energia per corsa: 450 - 17810 J
- Percentuale di ammortizzazione: fino al 65%
Dati tecnici
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo | 8860 [J] |
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo | 265800 [J/h] |
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza | 12400 [J] |
Corsa mass. | 178 [mm] |
Altezza H alla corsa=0 | 241 [mm] |
Diametro di corsa=0 | 149 [mm] |
Diametro di corsa=mass. | 224 [mm] |
Numero livelli | 2 |
Lunghezza di avvitamento E max. | 20 [mm] |
Filetto | M20 |
Peso | 2589 [g] |
Angolo di impatto mass. | 15 [°] |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
Conforme a REACH | Sì |