TPC-AA166X168M
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_BIL_BAU_BS-AXIAL-ADVANCED-HARD-EINSTUFIG__SALL__AIN__V3_67826bd9e6.png)
Ammortizzatori strutturali BasicStop
Serie Axial Advanced
- Struttura: Assiale
- Grado di durezza: 55D, 40D
- Assorbimento di energia per corsa: 450 - 17810 J
- Percentuale di ammortizzazione: fino al 65%
Dati tecnici
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo | 10100 [J] |
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo | 303000 [J/h] |
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza | 14140 [J] |
Corsa mass. | 124 [mm] |
Altezza H alla corsa=0 | 166 [mm] |
Diametro di corsa=0 | 168 [mm] |
Diametro di corsa=mass. | 260 [mm] |
Numero livelli | 1 |
Lunghezza di avvitamento E max. | 16 [mm] |
Filetto | M16 |
Peso | 2297 [g] |
Angolo di impatto mass. | 15 [°] |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
Conforme a REACH | Sì |