DV4N-B
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_DV__SALL__AIN__V1.png)
distributori rotanti
Serie DV
- con 2 o 4 passaggi pneumatici
Dati tecnici
Passaggi aria | 4 [Numero di passaggi] |
Accelerazione mass. | 22 [m/s²] |
Numero di giri massimo | 720 [°/s] |
Carico assiale sui cuscinetti | 1300 [N] |
Carico radiale sui cuscinetti | 156 [Nm] |
Pressione di esercizio mass. | 10 [bar] |
Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
Peso | 0.54 [kg] |