Expired model GEP9002NCV-B
![](/fileadmin/pim/ZIM/BIL/BAU/ZIM_BIL_BAU_GEP9000__SALL__AIN__V1.png)
Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP9000
Equipaggiamento/Opzioni
- 30 milioni di cicli senza manutenzione (max.)
- Molla in chiusura C
- Rilevamento integrato
- IP40
- Molla in chiusura / Versione con forza maggiorata
- I/O digitale
Dati tecnici
Corsa per ganascia | 2 [mm] |
Forza di serraggio in direzione della presa, minima | 20 [N] |
Forza di serraggio in direzione della presa, massima | 30 [N] |
Numero di cicli a funzionamento continuo mass. | 200 [cicli/min] |
Numero di cicli mass. | 250 [cicli/min] |
Tempo di traslazione | <20 [ms] |
Durata degli impulsi all'apertura | 25 [ms] |
Durata degli impulsi alla chiusura | 7 [ms] |
Ripetibilità +/- | 0.05 [mm] |
Temperatura di esercizio min. | 5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
Corrente assorbita per impulso mass. | 5 [A] |
Lunghezza ganascia mass. | 40 [mm] |
Peso per ganascia mass. | 20 [g] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
Peso | 0.34 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/7/7/csm_SOM_SCH_FUN_GEP9000__SALL__AIN__V3_4f080c48ac.png)
- Alimentazione
interfaccia standardizzata M12 connettore a spina tonda - Azionamento
mediante pot magnete e bobina secondo il principio della bobina mobile consumo di corrente solo con impulso per apertura e chiusura (<25ms) - Rilevamento della posizione
sensore Hall integrato rilevabili 3 posizioni - Controllo dello stato
indicatore di posizione ottico mediante LED pinza aperta, pinza chiusa e presenza del pezzo - Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
autorallentamento meccanico in posizione di fine corsa - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Ganascia
in alluminio molto duro ed anodizzato a spessore boccole di centraggio rimovibili per il fissaggio delle ganasce personalizzate