WER2000FPL01-03-B
![](/fileadmin/_processed_/9/3/csm_SOM_BIL_ART_WER2000FPL01-03-B__SALL__AIN__V1_e3a00b42e3.png)
Elemento di connessione
Serie WER2000
- Connessione fluidica ed elettrica
- Standardizzati e confezionati
- Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
- Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Dati tecnici
Quantità di passaggi pneumatici | 1 |
Adatto per | Parte fissa |
Filettatura di collegamento | G1/4" |
Serie | WER2000 |
Pressione di esercizio | -0.6 ... 10 [bar] |
Tipo di trasmissione | pneumatici |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.035 [kg] |
Parte mobileadatta
Numero contatti | Tipo di connessione | Filettatura di collegamento | ||
---|---|---|---|---|
WER2000LPL01-03-B | G1/4" | ![]() |