WER2000LPL02-06-B
![](/fileadmin/_processed_/c/1/csm_SOM_BIL_ART_WER2000LPL02-06-B__SALL__AIN__V1_bc10a59d13.png)
Elemento di connessione
Serie WER2000
- Connessione fluidica ed elettrica
- Standardizzati e confezionati
- Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
- Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Dati tecnici
Quantità di passaggi pneumatici | 2 |
Adatto per | Parte mobile |
Filettatura di collegamento | G1/8" |
Serie | WER2000 |
Pressione di esercizio | -0.6 ... 10 [bar] |
Tipo di trasmissione | pneumatici |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.045 [kg] |
Parte fissa adatta
Numero contatti | Tipo di connessione | Filettatura di collegamento | ||
---|---|---|---|---|
WER2000FPL02-06-B | G1/8" | ![]() |