WER3000LPL02-03
![](/fileadmin/_processed_/a/0/csm_SOM_BIL_ART_WER3000LPL02-03__SALL__AIN__V1_b0088fd1a9.png)
Elemento di connessione
Serie WER3000
- Connessione fluidica ed elettrica
- Standardizzati e confezionati
- Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
- Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Dati tecnici
Quantità di passaggi pneumatici | 2 |
Adatto per | Parte mobile |
Filettatura di collegamento | G1/4" |
Serie | WER3000 |
Pressione di esercizio | -0.6 ... 10 [bar] |
Tipo di trasmissione | pneumatici |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.13 [kg] |
Parte fissa adatta
Numero contatti | Tipo di connessione | Filettatura di collegamento | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FPL02-03 | G1/4" | ![]() |