WER4000LPL15-12-A
Elemento di connessione
Serie WER4000
Dati tecnici
Quantità di giunti idraulici | 15 |
Adatto per | Parte mobile |
Filettatura di collegamento | M5 |
Serie | WER4000 |
Pressione di esercizio | -0.6 ... 10 [bar] |
Tipo di trasmissione | pneumatici |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.42 [kg] |
Parte fissa adatta
Numero contatti | Tipo di connessione | Filettatura di collegamento | ||
---|---|---|---|---|
WER4000FPL15-12-A | M5 |