WER1000FPL02-12-B
Elemento di connessione
Serie WER1000
- Trasferimento di energia pneumatica
Dati tecnici
Quantità di giunti idraulici | 2 |
Adatto per | Parte fissa |
Filettatura di collegamento | M5 |
Serie | WER1000 |
Pressione di esercizio | -0.6 ... 10 [bar] |
Tipo di trasmissione | pneumatici |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.026 [kg] |
Parte mobileadatta
Numero contatti | Tipo di connessione | Filettatura di collegamento | ||
---|---|---|---|---|
WER1000LPL02-12-B | M5 |