WER3000FFL01-03-A
![](/fileadmin/_processed_/2/3/csm_SOM_BIL_ART_WER3000FFL01-03-A__SALL__AIN__V1_2b55222059.png)
Elemento di connessione
Serie WER3000
- Connessione fluidica ed elettrica
- Standardizzati e confezionati
- Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
- Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Dati tecnici
Quantità di passaggi pneumatici | 1 |
Adatto per | Parte fissa |
Filettatura di collegamento | G1/4" |
Serie | WER3000 |
Tipo di trasmissione | fluidico |
Pressione di esercizio | Fehlende Variable [bar] |
Pressione accoppiamento mass. | 25 [bar] |
Peso | 0.18 [kg] |
Diametro nominale | 5 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
Parte mobileadatta
Numero contatti | Tipo di connessione | Filettatura di collegamento | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LFL01-03-A | G1/4" | ![]() |