WER3000FIL01-09-A
![](/fileadmin/_processed_/5/4/csm_SOM_BIL_ART_WER3000FIL01-09-A__SALL__AIN__V1_96bce9b055.png)
Elemento di connessione
Serie WER3000
- Connessione fluidica ed elettrica
- Standardizzati e confezionati
- Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
- Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Dati tecnici
Trasmissione dati | IO-Link |
Adatto per | Parte fissa |
Tipo di collegamento | Contatti molleggiati |
Filettatura di collegamento | M12 |
Serie | WER3000 |
Tipo di trasmissione | Comunicazione |
Numero contatti | 5 |
Modalità di connessione | Pin |
Tipo di connessione | Connettore rotondo |
Forza di accoppiamento | 10 [N] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.11 [kg] |
Parte mobileadatta
Numero contatti | Tipo di connessione | Filettatura di collegamento | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LIL01-09-A | 5 | Connettore rotondo | M12 | ![]() |
WER3000LLN00-00-A | ![]() |