WER3000LPB01-00
![](/fileadmin/_processed_/0/7/csm_SOM_BIL_ART_WER3000LPB01-00__SALL__AIN__V1_ea9a9dca78.png)
Elemento di connessione
Serie WER3000
- Connessione fluidica ed elettrica
- Standardizzati e confezionati
- Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
- Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Dati tecnici
Trasmissione dati | Profibus |
Adatto per | Parte mobile |
Tipo di collegamento | Connettore |
Filettatura di collegamento | M12 |
Serie | WER3000 |
Tipo di trasmissione | Comunicazione |
Numero contatti | 5 |
Modalità di connessione | Presa |
Tipo di connessione | Connettore rotondo |
Forza di accoppiamento | 40 [N] |
Forza di distacco | 40 [N] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.12 [kg] |
Parte fissa adatta
Numero contatti | Tipo di connessione | Filettatura di collegamento | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FPB01-00 | 5 | Connettore rotondo | M12 | ![]() |