WER1000LSI08-00-B
![](/fileadmin/_processed_/7/d/csm_SOM_BIL_ART_WER1000LSI08-00-B__SALL__AIN__V3_11be71be66.png)
Elemento di connessione
Serie WER1000
- Connessione fluidica ed elettrica
- Standardizzati e confezionati
- Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
- Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Dati tecnici
Adatto per | Parte mobile |
Tipo di collegamento | Contatti molleggiati |
Tensione di esercizio | 30 [V] |
Corrente nominale | 2 [A] |
Numero contatti | 8 |
Funzione | Corrente di segnale |
Serie | WER1000 |
Tipo di trasmissione | elettrica |
Tipo di connessione | Connettore rotondo |
Modalità di connessione | Presa |
Filettatura di collegamento | M12 |
Forza di accoppiamento | 8 [N] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.043 [kg] |
Parte fissa adatta
Numero contatti | Tipo di connessione | Filettatura di collegamento | ||
---|---|---|---|---|
WER1000FSI08-00-B | 8 | Connettore rotondo | M12 | ![]() |
WER1000FSI08-10-B | 8 | Connettore rotondo | M8 | ![]() |