WER4000FLA03-05-A
![](/fileadmin/_processed_/6/d/csm_SOM_BIL_ART_WER4000FLA03-05-A__SALL__AIN__V2_002f17894e.png)
Elemento di connessione
Serie WER4000
Dati tecnici
Adatto per | Parte fissa |
Tipo di collegamento | Connettore |
Tensione di esercizio | 630 [V] |
Corrente nominale | 150 [A] |
Numero contatti | 3 |
Funzione | Corrente di carico |
Serie | WER4000 |
Tipo di trasmissione | elettrica |
Tipo di connessione | Estremità del cavo libera |
Modalità di connessione | confezionabile |
Forza di accoppiamento | 55 [N] |
Forza di distacco | 65 [N] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
Peso | 2.2 [kg] |
Parte mobileadatta
Numero contatti | Tipo di connessione | Filettatura di collegamento | ||
---|---|---|---|---|
WER4000LLA03-05-A | 3 | Estremità del cavo libera | ![]() |