RSTVLM23G08B-B
![](/fileadmin/_processed_/1/9/csm_SOM_BIL_ART_RSTVLM23G06B-B__SALL__AIN__V1_7117ed43d2.png)
Connettore rotondo
Serie RSTV
Dati tecnici
Numero contatti | 8 |
Serie | RSTV |
Tipo di connessione | Contatti a crimpare |
Modalità di connessione | Presa |
Filettatura di collegamento | M23 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP67 |
Peso | 0.2 [kg] |