RSTVLM23W06S-B
![](/fileadmin/_processed_/f/f/csm_SOM_BIL_ART_RSTVVLM23W06S-B__SALL__AIN__V1_cf5d2ea055.png)
Connettore rotondo
Serie RSTV
Dati tecnici
Numero contatti | 6 |
Serie | RSTV |
Tipo di connessione | Contatti a crimpare |
Modalità di connessione | Pin |
Filettatura di collegamento | M23 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP67 |
Peso | 0.18 [kg] |