WER1000LSI04-19-B
![](/fileadmin/_processed_/7/1/csm_SOM_BIL_ART_WER1000LSI04-19-B__SALL__AIN__V1_3c4ae6acd4.png)
Elemento di connessione
Serie WER1000
- Connessione fluidica ed elettrica
- Standardizzati e confezionati
- Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
- Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Dati tecnici
Adatto per | Parte fissa |
Tipo di collegamento | Contatti molleggiati |
Tensione di esercizio | 30 [V] |
Corrente nominale | 2 [A] |
Numero contatti | 4 |
Funzione | Spina a caldo |
Serie | WER1000 |
Tipo di trasmissione | elettrica |
Tipo di connessione | Connettore rotondo |
Modalità di connessione | Presa |
Filettatura di collegamento | M8 |
Forza di accoppiamento | 10 [N] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.026 [kg] |
Parte mobileadatta
Numero contatti | Tipo di connessione | Filettatura di collegamento | ||
---|---|---|---|---|
WER1000FSI04-19-B | 4 | Connettore rotondo | M8 | ![]() |