E100-08-151
![](/fileadmin/_processed_/2/3/csm_ZIM_BIL_ART_E100-08-065-SILENTOPORTA100__SALL__AIN__V1_561005c4f8.png)
Dispositivo di autochiusura
Serie Silento Porta 100
Dati tecnici
Massa da frenare | 160 [kg] |
Direzione operativa | Con chiusura verso l'interno |
Corsa libera | No |
Lunghezza ruota libera | 0.0 [mm] |
Tecnologia | Smooth Comfort M |
Lunghezza totale massima | 350.0 [mm] |
Colore carcassa SEZ | Grigio RAL7035 |
Colore leva di bloccaggio SEZ | Grigio RAL7035 |
Ø fori SEZ | 4.2 [mm] |
Larghezza SEZ | 16.4 [mm] |
Altezza SEZ | 27.0 [mm] |
Versione della leva di bloccaggio SEZ | Tipo S |
Download
Foglio dati PDF
Download