E110-16-018
![](/fileadmin/_processed_/1/2/csm_ZIM_BIL_ART_E110-16-018-SILENTOFORTEDUO__SALL__AIN__V1_70da3b4b0e.png)
Dispositivo di autochiusura
Serie Silento Forte Duo
Dati tecnici
Massa da frenare | 50.0 [kg] |
Direzione operativa | Con chiusura verso l'interno su entrambi i lati |
Corsa libera | No |
Lunghezza ruota libera | 0.0 [mm] |
Tecnologia | Attrito |
Lunghezza totale massima | 535.0 [mm] |
Colore carcassa SEZ | Grigio RAL7035 |
Colore leva di bloccaggio SEZ | Nero RAL9005 |
Ø fori SEZ | 3.5 [mm] |
Larghezza SEZ | 16.0 [mm] |
Altezza SEZ | 23.5 [mm] |
Versione della leva di bloccaggio SEZ | Tipo B |
Download
Foglio dati PDF
Download