E110-15-146
![](/fileadmin/_processed_/d/7/csm_ZIM_BIL_ART_E110-15-146-SILENTOFORTE-2-0__SALL__AIN__V1_0a1fc1b523.png)
Dispositivo di autochiusura
Serie Silento Forte 2.0
Dati tecnici
Massa da frenare | 35.0 [kg] |
Direzione operativa | Con chiusura verso l'interno |
Corsa libera | Sì |
Lunghezza ruota libera | 15.0 [mm] |
Tecnologia | Attrito |
Lunghezza totale massima | 326.0 [mm] |
Colore carcassa SEZ | Grigio RAL7035 |
Colore leva di bloccaggio SEZ | Nero RAL9005 |
Ø fori SEZ | 3.5 [mm] |
Larghezza SEZ | 16.0 [mm] |
Altezza SEZ | 22.8 [mm] |
Versione della leva di bloccaggio SEZ | Tipo A |
Download
Foglio dati PDF
Download