E070-08-075
![](/fileadmin/_processed_/d/2/csm_ZIM_BIL_ART_E070-08-038-SILENTODOPPIO70__SALL__AIN__V1_294117f45c.png)
Dispositivo di autochiusura
Serie Silento Doppio 70
Dati tecnici
Massa da frenare | 30.0 [kg] |
Direzione operativa | Con chiusura verso l'interno su entrambi i lati |
Corsa libera | No |
Lunghezza ruota libera | 0.0 [mm] |
Tecnologia | Defined Comfort |
Lunghezza totale massima | 318.0 [mm] |
Colore carcassa SEZ | Grigio RAL7035 |
Colore leva di bloccaggio SEZ | Grigio RAL7035 |
Ø fori SEZ | 4.2 [mm] |
Larghezza SEZ | 16.4 [mm] |
Altezza SEZ | 28.0 [mm] |
Versione della leva di bloccaggio SEZ | Tipo B |
Download
Foglio dati PDF
Download