E050-08-099
![](/fileadmin/_processed_/b/d/csm_ZIM_BIL_ART_E050-08-099-IMPULSO__SALL__AIN__V1_780a23a394.png)
Dispositivo di autochiusura
Serie Impulso
Dati tecnici
Massa da frenare | 20.0 [kg] |
Direzione operativa | Con chiusura verso l'esterno |
Corsa libera | No |
Lunghezza ruota libera | 0.0 [mm] |
Tecnologia | Defined Comfort |
Lunghezza totale massima | 304.3 [mm] |
Colore carcassa SEZ | Grigio RAL7035 |
Colore leva di bloccaggio SEZ | Grigio RAL7035 |
Ø fori SEZ | 5.5 [mm] |
Larghezza SEZ | 14.0 [mm] |
Altezza SEZ | 64.2 [mm] |
Versione della leva di bloccaggio SEZ | Tipo A |
Download
Foglio dati PDF
Download