A048-10-000
![](/fileadmin/_processed_/1/b/csm_ZIM_BIL_ART_A048-10-018-BAJO__SALL__AIN__V1_3d0d7ce505.png)
Ammortizzatore ad aria
Serie Bajo
Dati tecnici
Massa da frenare | 25.0 [kg] |
Ø carcassa deceleratore | 10.4 [mm] |
Lunghezza carcassa deceleratore | 78.1 [mm] |
Ø stelo del pistone deceleratore | 1.5 [mm] |
Raccordo carcassa deceleratore | Senza raccordo |
Raccordo stelo del pistone deceleratore | Testina sferica |
Corsa libera | Sì |
Lunghezza ruota libera | 5.0 [mm] |
Punto di virata deceleratore | 21.0 [mm] |
Tolleranza punto di virata deceleratore | +4/-3 [mm] |
Tempo di chiusura deceleratore | 1.0 [s] |
Tolleranza tempo di chiusura deceleratore | +0.3/-0.2 [s] |
Colore carcassa deceleratore | Beige RAL1001 |
Colore coperchio deceleratore | Grigio RAL7035 |
Download
Foglio dati PDF
Download