A110-15-028
![](/fileadmin/_processed_/9/f/csm_ZIM_BIL_ART_A110-15-028-ADAGIO__SALL__AIN__V1_1f5a69e94f.png)
Ammortizzatore ad aria
Serie Adagio
Dati tecnici
Massa da frenare | 50.0 [kg] |
Ø carcassa deceleratore | 16.0 [mm] |
Lunghezza carcassa deceleratore | 147.1 [mm] |
Ø stelo del pistone deceleratore | 3.0 [mm] |
Raccordo carcassa deceleratore | Aletta |
Raccordo stelo del pistone deceleratore | Testa a T |
Corsa libera | Sì |
Lunghezza ruota libera | 15.0 [mm] |
Punto di virata deceleratore | 50.0 [mm] |
Tolleranza punto di virata deceleratore | +20/-20 [mm] |
Tempo di chiusura deceleratore | 2.0 [s] |
Tolleranza tempo di chiusura deceleratore | +0.5/-0.5 [s] |
Colore carcassa deceleratore | Grigio RAL7016 |
Colore coperchio deceleratore | Grigio RAL7035 |
Download
Foglio dati PDF
Download