B015-10-009
![](/fileadmin/_processed_/e/7/csm_ZIM_BIL_ART_B015-10-003-VOLPINO__SALL__AIN__V1_b2dcd8a006.png)
Ammortizzatore a fluido
Serie Volpino
Dati tecnici
Tecnologia | Defined Comfort |
Curva caratteristica deceleratore | Lineare crescente |
Forza deceleratore | 40 [N] |
Tolleranza deceleratore | +15/-15 [N] |
Velocità deceleratore | 50 [mm/s] |
Corsa libera | No |
Lunghezza ruota libera | 0.0 [mm] |
Ritorno a molla deceleratore | Sì |
Colore carcassa deceleratore | Grigio RAL7035 |
Colore coperchio deceleratore | Grigio RAL7035 |
Lunghezza carcassa deceleratore | 49.7 [mm] |
Ambiente di applicazione | Standard |
Download
Foglio dati PDF
Download