F035-08-002
![](/fileadmin/_processed_/9/3/csm_ZIM_BIL_ART_F035-08-007-GALANTE__SALL__AIN__V1_fc1101110a.png)
Ammortizzatore a fluido
Serie Galante
Dati tecnici
Tecnologia | Defined Comfort |
Curva caratteristica deceleratore | Lineare costante |
Forza deceleratore | 11 [N] |
Tolleranza deceleratore | +2/-2 [N] |
Velocità deceleratore | 50 [mm/s] |
Corsa libera | Sì |
Lunghezza ruota libera | 10.0 [mm] |
Ritorno a molla deceleratore | Sì |
Colore carcassa deceleratore | Rosso RAL3027 |
Colore coperchio deceleratore | Grigio RAL7035 |
Ø carcassa deceleratore | 8.0 [mm] |
Lunghezza carcassa deceleratore | 80.0 [mm] |
Ø stelo del pistone deceleratore | 1.8 [mm] |
Raccordo carcassa deceleratore | Fascetta |
Raccordo stelo del pistone deceleratore | Paraurti |
Ambiente di applicazione | Standard |
Download
Foglio dati PDF
Download