F140-10-002
![](/fileadmin/_processed_/b/0/csm_ZIM_BIL_ART_F140-10-001-BULLITO__SALL__AIN__V1_1593ee41ee.png)
Ammortizzatore a fluido
Serie Bullito
Dati tecnici
Tecnologia | Defined Comfort |
Curva caratteristica deceleratore | Lineare costante |
Forza deceleratore | 75 [N] |
Tolleranza deceleratore | +20/-20 [N] |
Corsa libera | No |
Lunghezza ruota libera | 0.0 [mm] |
Ritorno a molla deceleratore | Sì |
Colore carcassa deceleratore | Acciaio nudo |
Colore coperchio deceleratore | Nero RAL9005 |
Ø carcassa deceleratore | 10.0 [mm] |
Lunghezza carcassa deceleratore | 255.7 [mm] |
Ø stelo del pistone deceleratore | 3.0 [mm] |
Raccordo carcassa deceleratore | Senza raccordo |
Raccordo stelo del pistone deceleratore | Testina sferica |
Ambiente di applicazione | Standard |
Download
Foglio dati PDF
Download