Ammortizzatore ad aria
Serie Placido
N° ordine | Massa da frenare | Ø carcassa deceleratore | Lunghezza carcassa deceleratore | |
---|---|---|---|---|
A050-10-002 | 25.0 [kg] | 10.4 [mm] | 95.0 [mm] | |
A050-10-012 | 25.0 [kg] | 10.4 [mm] | 95.0 [mm] |
N° ordine | Massa da frenare | Ø carcassa deceleratore | Lunghezza carcassa deceleratore | |
---|---|---|---|---|
A050-10-002 | 25.0 [kg] | 10.4 [mm] | 95.0 [mm] | |
A050-10-012 | 25.0 [kg] | 10.4 [mm] | 95.0 [mm] |