Pinza per volano
![](/fileadmin/_processed_/b/4/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6940-03-A__SALL__AIN__V1_79c8db944a.png)
Obiettivo
Durante il montaggio automatizzato di un involucro di volano, una pinza doveva ricevere il componente e in seguito montarlo sul blocco motore. Le sfide particolari erano in tal caso l'ampia varietà di parti e il premontaggio della carcassa.
Soluzione
La soluzione era una pinza flessibile per tipologie diverse di pezzi in lavorazione. Sono stati integrati due avvitatori ad aria compressa che avvitano il componente sul blocco motore con un momento torcente definito.
Highlights e dati tecnici
- IP40
- Pneumatici
- Presa interna
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 3200 [N] |
Progetto pinza | FORM |
Sicurezza di presa | FED |
Corsa max. | 200 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Peso del sistema | 62 [kg] |
Peso del pezzo max. | 20 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |
Componenti standard integrati