Pinza per vasetti di yogurt
![](/fileadmin/_processed_/d/f/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP2864-A__SALL__AIN__V1_9a3cc66985.png)
Per "Optipack Sachsen GmbH", una società controllata di Müllermilch, era necessario automatizzare la produzione di vasetti. L'azienda produce su tre macchine termoformatrici fino a 5.400 vasetti al minuto. Sono 1,9 miliardi di vasetti all'anno.
La soluzione complessiva consiste di 16 pinze di robot. I robot afferrano il vasetto dalle macchine termoformatrici e confezionano questi cosiddetti vasetti bianchi in scatole di cartone. Prima della stampa essi vengono spacchettati e poi nuovamente confezionati. In questo caso occorre considerare due grandezze diverse dei vasetti: Durante il prelievo dalla macchina termoformatrice, una pinza di cavitazione appositamente sviluppata afferra un blocco di vasetti. Un'altra pinza preleva poi questi vasetti per file e li inserisce in scatole di cartone. Un'altra pinza è in grado di prelevare nuovamente questi vasetti dalla scatola e alimentarli a un impianto di stampa.
- Acciaio inossidabile
- IP67
- Pneumatici
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 500 [N] |
Progetto pinza | FORM |
Sicurezza di presa | DRUCKSICHER |
Corsa max. | 40 [mm] |
Classe IP | IP67 |
Peso del sistema | 87 [kg] |
Peso del pezzo max. | 20 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |