Pinza per testate
Obiettivo
Nella catena di montaggio per testate a 4 e 6 cilindri di un produttore di trattori, le macchine utensili andavano caricate e scaricate automaticamente.
Soluzione
La soluzione rappresentava un design della pinza ottimizzato rispetto al peso, un sistema manuale di sostituzione rapida delle ganasce nonché un sistema di misura della corsa per il riconoscimento del tipo. Uno spintore attivo nonché un compensatore assiale integrato servivano per il "trasferimento serrato".
Highlights e dati tecnici
- IP64
- Pneumatici
- Presa esterna
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 3000 [N] |
Progetto pinza | FORM |
Sicurezza di presa | KLE |
Corsa max. | 100 [mm] |
Classe IP | IP64 |
Peso del sistema | 42 [kg] |
Peso del pezzo max. | 15 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |
Componenti standard integrati