Pinza per serbatoio in plastica

Obiettivo

Durante la saldatura di parti costruttive (bocchettoni di serbatoio, ecc.) su serbatoi in plastica, questi devono essere inseriti in diverse stazioni di lavorazione. Le pinze, ovvero gli utensili di lavorazione devono poter essere sostituiti in modo flessibile a seconda del processo.

Soluzione

Per questa applicazione speciale, Zimmer Group ha sviluppato una pinza doppia flessibile. L'adattamento a diverse varianti di serbatoio avviene mediante lo scambio di pezzi di contorno sulle ganasce. La posizione di presa viene garantita con bloccaggi di Zimmer Group. I gruppi di lavorazione vengono sostituiti per mezzo di cambioutensili in modo completamente automatico.

Highlights e dati tecnici
  • IP40
  • Autorallentamento meccanico
  • Pneumatici
  • Presa esterna
Dati tecnici
Tipo di alimentazionePNEU
Forza di presa max.1400 [N]
Progetto pinzaFORM
Sicurezza di presaKLE
Corsa max.200 [mm]
Classe IPIP40
Peso del sistema37 [kg]
Peso del pezzo max.5 [kg]
Temperatura del pezzo max.80 [°C]

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione