Pinza per scatole di cartone
Obiettivo
In uno dei più grandi centri logistici di un discount alimentare, le scatole di cioccolata delle più diverse tipologie andavano impilate sul pallet con elevata rapidità dalla tecnica di convogliamento. Tra le singole posizioni doveva inoltre essere afferrata una posizione intermedia.
Soluzione
Come soluzione è stata sviluppata una servopinza per una presa flessibile. Un pressore attivo garantisce che, per via dell'elevata dinamica, le scatole di cartone vengano ritenute saldamente nella pinza. La ventosa dello strato intermedio viene estratta attivamente affinché non formi alcun profilo d'interferenza durante la pallettizzazione.
Highlights e dati tecnici
- IP40
- Pneumatici
- Azionamento del servomotore CA
- Presa esterna
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | PNEUELE |
Forza di presa max. | 430 [N] |
Progetto pinza | KRAFT |
Sicurezza di presa | DRUCKSICHER |
Corsa max. | 200 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Peso del sistema | 95 [kg] |
Peso del pezzo max. | 15 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |