Pinza per pezzi colati
![](/fileadmin/_processed_/9/9/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP7170-01-A__SALL__AIN__V1_3613c3821e.png)
Obiettivo
Un grande centro di lavorazione di un produttore di robot doveva essere gestito su due turni. I tempi di lavorazione molto lunghi di un componente, fino a 45 minuti, dovevano essere sfruttati per sbavare i pezzi nel tempo perduto.
Soluzione
Su un tampone per parti vengono forniti rispettivamente otto componenti. Un cambioutensile può sostituire la pinza per il componente 1 (braccio oscillante) o la pinza 2 (carosello). Nel tempo perduto, un mandrino di sbavatura viene sostituito tramite il cambioutensile. Il tempo di serraggio è stato ridotto da 40 minuti (con il serraggio manuale) a 2 minuti (serraggio automatico). La resa dei pezzi è stata aumentata di molte volte e le parti escono sbavate dall'impianto.
Highlights e dati tecnici
- IP40
- Pneumatici
- Presa esterna
- Presa interna
- Dispositivo di sicurezza della forza di presa per molla
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 34000 [N] |
Progetto pinza | FORM |
Sicurezza di presa | FED |
Corsa max. | 30 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Peso del sistema | 131 [kg] |
Peso del pezzo max. | 160 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |