Pinza per pezzi caldi

Obiettivo

Durante il caricamento e lo scaricamento di una pressa di fucinatura, devono essere afferrati pezzi d'acciaio incandescenti (1.100 °C) fino a 50 kg di peso.

Soluzione

La soluzione si basa su una pinza a corsa lunga modificata della serie GH7665T. Il mantenimento della forza di presa avviene mediante molle integrate. Un raffreddamento dell'aria integrato delle ganasce garantisce la protezione del sistema di presa in caso di arresto di emergenza.

Highlights e dati tecnici
  • IP67
  • Pneumatici
  • Resistente alle temperature
  • Presa esterna
  • Dispositivo di sicurezza della forza di presa per molla
Dati tecnici
Tipo di alimentazionePNEU
Forza di presa max.8000 [N]
Progetto pinzaKRAFT
Sicurezza di presaFED
Corsa max.130 [mm]
Classe IPIP67
Peso del sistema95 [kg]
Peso del pezzo max.50 [kg]
Temperatura del pezzo max.1300 [°C]

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione