Pinza per parti girevoli
![](/fileadmin/_processed_/4/a/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP0273-A__SALL__AIN__V1_e441a3b63a.png)
Nello stretto spazio di lavorazione di una tornitrice doveva trovare posto una pinza doppia. Per motivi legati ai tempi di ciclo, doveva essere una pinza combinata per pezzi grezzi/finiti che potesse alloggiare due parti in lavorazione contemporaneamente.
È stata impiegata una pinza doppia basata sui moduli standard Zimmer. In questo caso, durante il prelievo del pezzo finito, la pinza porta contemporaneamente con sé il pezzo grezzo. Dopo il prelievo del pezzo finito, avviene unicamente una breve oscillazione ed è possibile proseguire subito con la lavorazione. Il cambio del pezzo in lavorazione richiede in questo caso solo pochi secondi. Il pressore molleggiato garantisce l'adesione corretta alla superficie piana del mezzo di serraggio. Il passaggio aria senza tubi flessibili integrato garantisce profili d'interferenza ridotti. Le parti a contatto con il pezzo in lavorazione sono in ottone per non danneggiare la superficie.
- IP40
- Pneumatici
- Dispositivo di sicurezza della forza di presa per molla
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 1000 [N] |
Progetto pinza | KRAFT |
Sicurezza di presa | FED |
Corsa max. | 12 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Peso del sistema | 8 [kg] |
Peso del pezzo max. | 8 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |