Pinza per pacchetti/scatole di cartone

Obiettivo

L'incarico del cliente consisteva nel fatto che nella sua applicazione dovevano essere afferrati pacchetti pesanti fino a 20 kg e delle più diverse dimensioni. Per fornire una risposta al programma di pallettizzazione del robot, occorreva monitorare inoltre l'altezza corrispondente del pacchetto.

Soluzione

Come soluzione è stata sviluppata una pinza pneumatica, semplice ma efficace, con una corsa di presa e una corsa di forza. È integrato inoltre un rilevamento dell'altezza del pacchetto. Inoltre la pinza realizza una figura a strati/pile.

Highlights e dati tecnici
Dati tecnici
Tipo di alimentazionePNEU
Forza di presa max.1200 [N]
Progetto pinzaKRAFT
Sicurezza di presaKLE
Corsa max.250 [mm]
Classe IPIP40
Peso del sistema56 [kg]
Peso del pezzo max.20 [kg]
Temperatura del pezzo max.80 [°C]
Componenti standard integrati

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione