Pinza per maschiatore
![](/fileadmin/_processed_/4/4/csm_ZIM_BIL_SYS_SYSBSP009-B__SALL__AIN__V2_0f40a492b1.png)
Obiettivo
Un impianto di vibrofinitura doveva essere dotato di maschiatori. Nella costruzione delle pinze, la sfida erano i profili d'interferenza, sia nella macchina, per via di diverse posizioni di caricamento, sia durante la ricezione del maschiatore dai magazzini.
Soluzione
Come soluzione è stata costruita una pinza tripla basata su componenti standard di Zimmer Group con set di ganasce individuale.
Highlights e dati tecnici
- IP40
- Pneumatici
- Presa esterna
- Dispositivo di sicurezza della forza di presa per molla
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 400 [N] |
Progetto pinza | KRAFT |
Sicurezza di presa | FED |
Corsa max. | 12 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Peso del sistema | 2.5 [kg] |
Peso del pezzo max. | 0.1 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |
Componenti standard integrati