Pinza per manicotto filettato
Obiettivo
Dal cliente veniva richiesta una doppia pinza per una tornitrice. Dal momento che nella sua applicazione veniva impiegato soltanto un robot con dimensioni costruttive e portata ridotte, durante la progettazione della pinza occorreva prestare particolare attenzione al peso.
Soluzione
È stata costruita una pinza doppia leggera e robusta per il caricamento della macchina, composta al 100% di componenti standard di Zimmer Group.
Highlights e dati tecnici
- IP40
- Pneumatici
- Presa interna
- Dispositivo di sicurezza della forza di presa per molla
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 700 [N] |
Progetto pinza | KRAFT |
Sicurezza di presa | FED |
Corsa max. | 8 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Peso del sistema | 3 [kg] |
Peso del pezzo max. | 0.2 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |
Componenti standard integrati