Pinza per cerchi
![](/fileadmin/_processed_/b/c/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6750-02-A__SALL__AIN__V1_4f7ce0e088.png)
Obiettivo
Durante il caricamento di una macchina termoformatrice si dovevano afferrare diversi tipi di cerchi. La pinza doveva in questo caso coprire un'ampia varietà di pezzi senza essere riattrezzata.
Soluzione
Per via dell'ampia varietà di pezzi, era necessario costruire una pinza speciale. Un cilindro standard ha potuto fungere da trasduttore del moto rettilineo. Una struttura di base robusta costituita da rotaie e carrelli di guida è stata all'altezza dei difficili requisiti ambientali nell'ambiente della pressa. La pinza è robusta e facile da manutenere.
Highlights e dati tecnici
- IP40
- Pneumatici
- Presa esterna
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 6500 [N] |
Progetto pinza | KRAFT |
Sicurezza di presa | KLE |
Corsa max. | 400 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Peso del sistema | 150 [kg] |
Peso del pezzo max. | 50 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |