Pinza per celle solari

Obiettivo

Durante la manipolazione di celle solari altamente sensibili venivano richieste alte prestazioni dalla tecnica del vuoto. Durante la ricezione delle celle solari, le ventose non possono esercitare pressoché alcuna forza sul pezzo in lavorazione in quanto le celle sono spesse solo pochi millimetri e si rompono molto facilmente.

Soluzione

La soluzione si basa su uno stantuffo di aspirazione speciale con guida ad alta precisione per il fissaggio delicato delle celle solari. La guida rettificata permette uno scivolamento all'indietro molto leggero dell'aspiratore al contatto con la superficie, in modo tale che sia possibile una manipolazione sicura.

Highlights e dati tecnici
  • IP40
  • Pneumatici
  • Presa esterna
Dati tecnici
Tipo di alimentazioneVAC
Forza di presa max.45 [N]
Progetto pinzaKRAFT
Sicurezza di presaDRUCKSICHER
Classe IPIP40
Peso del sistema0.5 [kg]
Peso del pezzo max.0.5 [kg]
Temperatura del pezzo max.110 [°C]
Componenti standard integrati

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione