Pinza per casse di bibite
![](/fileadmin/_processed_/d/c/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP0337-A__SALL__AIN__V1_752a57407d.png)
Obiettivo
Per un cliente dell'industria delle bevande occorreva afferrare casse di bibite e bottiglie con una pinza per caricare e scaricare pallet.
Soluzione
È stata sviluppata una pinza che potesse afferrare bottiglie e/o casse. Con essa la distanza di presa, ovvero la misura libera tra le due pinze, è impostabile. Una compensazione Z serve da protezione da collisioni.
Highlights e dati tecnici
- IP40
- Pneumatici
- Presa esterna
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 500 [N] |
Progetto pinza | KRAFT |
Sicurezza di presa | DRUCKSICHER |
Corsa max. | 30 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Peso del sistema | 40 [kg] |
Peso del pezzo max. | 21 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |