Sistema di presa per blocchi di cemento
Obiettivo
In Russia, per la fabbricazione di mattoni e cordoli, questi andavano prelevati dal nastro convogliatore e successivamente impilati su pallet. Le particolari sfide consistevano, tra l'altro, nelle avverse condizioni ambientali (elevata sporcizia, fluidi abrasivi, ecc.) dell'impianto.
Soluzione
La soluzione consisteva in una pinza GP430 standard di Zimmer Group, che inoltre è stata ampliata con un coperchio contro le polveri (IP67).
Highlights e dati tecnici
- IP64
- Pneumatici
- Presa interna
- Dispositivo di sicurezza della forza di presa per molla
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 6600 [N] |
Progetto pinza | KRAFT |
Sicurezza di presa | FED |
Corsa max. | 60 [mm] |
Classe IP | IP64 |
Peso del sistema | 25 [kg] |
Peso del pezzo max. | 30 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |
Componenti standard integrati