Pinza per basamento
![](/fileadmin/_processed_/c/4/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP4835-A__SALL__AIN__V1_16ebecf465.png)
Obiettivo
Dopo la fabbricazione di blocchi motore, questi devono essere espulsi da un portale e alimentati a un banco di prova per il collaudo visivo. L'operatore eseguiva questo collaudo visivo sul posto. L'operatore doveva orientare il pezzo in lavorazione in modo ergonomico e idoneo ai fini del controllo.
Soluzione
Il serraggio del pezzo in lavorazione avveniva pneumaticamente dietro a un blocco di accesso. In seguito, l'operatore poteva allentare il bloccaggio dell'asse orientabile manuale mediante pulsante a pedale e portarlo in orientamenti diversi per la verifica del pezzo in lavorazione. La stazione di prova era in tal caso in grado di alloggiare sia un blocco a 4 cilindri sia uno a 6 cilindri.
Highlights e dati tecnici
- IP40
- Pneumatici
- Presa esterna
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 2400 [N] |
Progetto pinza | FORM |
Sicurezza di presa | KLE |
Corsa max. | 400 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Peso del sistema | 180 [kg] |
Peso del pezzo max. | 400 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |
Componenti standard integrati