Pinza per assi
![](/fileadmin/_processed_/4/7/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP7542-01-A__SALL__AIN__V1_1a6d92c726.png)
Obiettivo
Pesanti assali ferroviari dovevano essere alimentati a una tornitrice. In questo caso gli alberi non dovevano soltanto essere afferrati, ma anche traslati linearmente e oscillati liberalmente nello spazio.
Soluzione
Per via dell'elevato peso è stata sviluppata una pinza speciale con asse lineare. La rotazione è stata possibile grazie a un servoasse di oscillazione che è stato realizzato in modo rotante senza fine. La corsa di caricamento di 500 mm è stata realizzata anch'essa come la pinza in modo azionato da servomotore. Ne è derivata una soluzione di sistema robusta, completamente azionata da servomotore.
Highlights e dati tecnici
- IP40
- Forza di presa regolabile
- Azionamento del servomotore CA
- Presa esterna
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | elettrico |
Progetto pinza | FORM |
Sicurezza di presa | Autorallentamento |
Corsa max. | 135 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Peso del sistema | 820 [kg] |
Peso del pezzo max. | 750 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |