Pinza per assale rigido
![](/fileadmin/_processed_/b/a/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6635-02-A__SALL__AIN__V1_c7bbef62b2.png)
Obiettivo
Durante la fornitura di pezzi costruttivi di autocarri, un componente (assale rigido) di 120 kg e a 1.200 °C andava prelevato da una pressa di fucinatura.
Soluzione
Come soluzione è stata sviluppata una servopinza sincronizzata con autorallentamento. Il materiale della ganascia era resistente alle alte temperature e le ganasce disponevano di un raffreddamento ad acqua integrato.
Highlights e dati tecnici
- IP40
- Resistente alle temperature
- Forza di presa regolabile
- Azionamento del servomotore CA
- Presa esterna
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | elettrico |
Forza di presa max. | 8000 [N] |
Progetto pinza | FORM |
Sicurezza di presa | FED |
Corsa max. | 100 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Peso del sistema | 320 [kg] |
Peso del pezzo max. | 120 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 1400 [°C] |