Pinza per anelli di supporto
![](/fileadmin/_processed_/c/1/csm_ZIM_BIL_SYS_SYS000125-02-A__SALL__AIN__V2_5fef29e410.png)
Obiettivo
Nella fabbricazione di anelli di supporto, vi era un'elevata varietà di parti. Inoltre, il tempo di attrezzaggio doveva essere mantenuto il più breve possibile, e andava escluso un "attrezzaggio errato".
Soluzione
È stato sviluppato un sistema modulare per il prelievo da una cavità quadrupla, sestupla e ottupla. Il dispositivo di sostituzione rapida ha ricevuto una codifica a colori per permettere un controllo visivo della procedura di attrezzaggio. La conversione della pinza durava quindi soltanto pochi minuti.
Highlights e dati tecnici
- IP40
- Pneumatici
- Presa interna
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 110 [N] |
Progetto pinza | NEUTRAL |
Sicurezza di presa | FED |
Corsa max. | 6 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Peso del sistema | 8 [kg] |
Peso del pezzo max. | 0.02 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |
Componenti standard integrati