Pinza per alloggiamento giunto

Obiettivo

In una catena di montaggio per l'alloggiamento della trasmissione, diversi componenti della trasmissione andavano caricati e scaricati da supporti per pallet e stazioni di montaggio.

Soluzione

Come soluzione è stata impiegata una pinza doppia per pezzi in lavorazione diversi. È stata utilizzata la pinza parallela standard GP400 di Zimmer Group con ganasce dal contorno specifico per il pezzo.

Highlights e dati tecnici
  • IP40
  • Pneumatici
  • Presa esterna
  • Dispositivo di sicurezza della forza di presa per molla
Dati tecnici
Tipo di alimentazionePNEU
Forza di presa max.8400 [N]
Progetto pinzaFORM
Sicurezza di presaFED
Corsa max.60 [mm]
Classe IPIP40
Peso del sistema35 [kg]
Peso del pezzo max.15 [kg]
Temperatura del pezzo max.80 [°C]
Componenti standard integrati

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione