Pinza per alberi a gomiti
![](/fileadmin/_processed_/1/c/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6940-01-A__SALL__AIN__V1_1cf13995e5.png)
Obiettivo
Per un cliente cinese, un albero a manovella di 120 kg doveva essere inserito in un blocco motore con elevata precisione e tenendo conto della posizione corretta. Con la stessa pinza occorreva anche afferrare il pesante blocco motore (500 kg). Un'ulteriore sfida in tal caso era tenere in particolare considerazione il peso della pinza.
Soluzione
Come soluzione è stata realizzata una costruzione speciale di una pinza con corsa su un lato. Questa pinza speciale particolarmente leggera dispone di un mantenimento della forza di presa ridondante tramite distacco e bloccaggio. Grazie a una costruzione sapiente delle ganasce è stato possibile permettere la presa di blocchi e alberi a manovella.
Highlights e dati tecnici
- IP40
- Autorallentamento meccanico
- Pneumatici
- Presa esterna
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 3000 [N] |
Progetto pinza | FORM |
Sicurezza di presa | KLE |
Corsa max. | 200 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Peso del sistema | 193 [kg] |
Peso del pezzo max. | 130 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |