Pinza per alberi

Obiettivo

Nel caso della fabbricazione di porte di garage da parte del loro maggior produttore europeo, occorreva fornire barre in acciaio a un impianto di saldatura MAG. Le complesse condizioni ambientali e i rapidi tempi di ciclo erano le sfide principali.

Soluzione

La soluzione era una pinza tripla per tipologie diverse di alberi d'acciaio. La pinza può afferrare sia tramite il lato frontale sia tramite quello longitudinale. L'utilizzo di pinze standard robuste garantisce una durata in servizio lunga con la massima sicurezza di processo.

Highlights e dati tecnici
  • IP40
  • Pneumatici
  • Presa esterna
Dati tecnici
Tipo di alimentazionePNEU
Forza di presa max.750 [N]
Progetto pinzaKRAFT
Sicurezza di presaDRUCKSICHER
Corsa max.12 [mm]
Classe IPIP40
Peso del sistema5 [kg]
Peso del pezzo max.0.3 [kg]
Temperatura del pezzo max.80 [°C]

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione